The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ444N
  • Distri­buce energie
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010 FZ444N

EAN
3250612778041
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010

FZ444N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 46 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • FZ44B

    Krycí rám pro rozvaděče FP84x, 1302x1102 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FP04TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP14SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP64SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP24TW2

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1050x205

    0,00 €  / *
  • FWB34

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB64

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB54

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB44

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161

    0,00 €  / *
  • FP24SW2

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP14TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP04SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP84TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP74TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP64TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP54TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP44TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP14TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP04TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1050x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Rozměry
  • Výška
    176 mm
  • Šířka
    1 050 mm
  • Hloubka
    135 mm
  • Délka
    1 050 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    QuickSet
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration FZ444N
PDF
Hager RoHS report FZ444N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ444N | Hager

    Obrázek produktu FZ444N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ444N | Hager

    Hager Produktový list FZ444N

    Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.