The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • UM00K5
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 24 x Keystone JACK. Jedná se o panel délky 250 mm s přiloženým příslušenstvím pro jeho montáž.
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250610660744
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 24 x Keystone JACK UM00K5

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 24 x Keystone JACK

    UM00K5

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      53 mm
    • Počet svis­lých jednotek
      1
    Připo­jení
    • Počet otvorů pro konek­tory
      24

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00K5
    PDF
    RoHS report UM00K5
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div UM00K5

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu UM00K5

      Patch panel pro 24x keyston Jack

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • ProductManuals

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.