Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54 FZ460N
EAN
3250612779260
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 295 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška102 mm
-
Šířka220 mm
-
Hloubka17 mm
Architektura
-
Předlisované otvoryAno
Vybavení
-
Kategorie vývodových desekZáslepka
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FZ460N
Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54
PDF -
Installation manual
MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N
Installation manual International 2009-12-16
PDF418,22 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace