Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205 FP23SN2
EAN
3250612668960
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 4 dostupné produkty -
Lišta DIN 7 dostupné produkty -
Uzamykací systém 13 dostupné produkty -
Držák dokumentů 6 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 950 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud400 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FP23SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205
PDF -
Installation manual
Standschrank, IP44/IP54, schutzisoliert
Installation manual International 2013-01-24
PDF1,67 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace