The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • ZM75S
  • Distri­buce energie

Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A ZM75S

EAN
3250612778591
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

ZM75S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 192 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FP22SN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x550x205

    0,00 €  / *
  • FP53TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x800x205

    0,00 €  / *
  • FP52TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x550x205

    0,00 €  / *
  • FP51TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x300x205

    0,00 €  / *
  • FP45TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP44TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP43TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x800x205

    0,00 €  / *
  • FP42TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x550x205

    0,00 €  / *
  • FP41TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x300x205

    0,00 €  / *
  • FP35TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP34TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP33TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x800x205

    0,00 €  / *
  • FP32TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x550x205

    0,00 €  / *
  • FP31TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205

    0,00 €  / *
  • ZB54S

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP25TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP25SN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205

    0,00 €  / *
  • FP24SN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP23SN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205

    0,00 €  / *
  • FP21SN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x300x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    5
Rozměry
  • Výška přípojnice
    12 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 5 mm
Instalace, montáž
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Skříň/skříň

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)
PDF
2,22 MB
Hager REACH declaration ZM75S
PDF
Hager RoHS report ZM75S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ZM75S | Hager

    Obrázek produktu ZM75S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ZM75S | Hager

    Hager Product data sheet ZM75S

    Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-06

    PDF
    109,35 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-10-27 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-10-27

    PDF
    98,79 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
    KDN463B
    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
  • 2
    KDN263B - Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
    KDN263B
    Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
  • 3
    KZ059 - Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
    KZ059
    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
  • 4
    KDN363B - Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
    KDN363B
    Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
  • 5
    KD304M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
    KD304M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.