The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ598N
  • Distri­buce energie

Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl FZ598N

EAN
3250612778256
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

FZ598N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 321 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FZ104N

    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FWU61S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112

    0,00 €  / *
  • FWU52S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x112

    0,00 €  / *
  • FWU51S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x112

    0,00 €  / *
  • FWU43S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU42S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x112

    0,00 €  / *
  • FWU41S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x112

    0,00 €  / *
  • FWU33S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 108 mod., 550x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU32S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 550x550x112

    0,00 €  / *
  • FWU31S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112

    0,00 €  / *
  • FWB42

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB42S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky

    0,00 €  / *
  • FWB72

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB72S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB73

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161

    0,00 €  / *
  • FWB73S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB74

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB74S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FZ102N

    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ106N

    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kryt, dveře
  • Typ ruko­jeti
    Výklopná rukojeť se západkou, Otočná sklopná rukojeť
Rozměry
  • Výška
    165 mm
  • Šířka
    40 mm
  • Hloubka
    5 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ598N
PDF
Hager RoHS report FZ598N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ598N | Hager

    Obrázek produktu FZ598N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ598N | Hager

    Hager Product data sheet FZ598N

    Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2013-11-15 | Hager

    Installation manual International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
    Obrázek EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Declaration of conformity International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.