The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FWU31S
    Rozvaděč zapuštěný série univers FWU, krytí IP30, třída izolace II, rozměry 550x550x112 mm, určený pro vnitřní prostředí. Vybaven odnímatelným rámem s plnými plechovými dveřmi, barvy RAL 9010 (bílá). Určen pro běžné modulové přístroje (36 modulů) do 125 A.
    EAN
    3250612739479
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112 FWU31S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112

    FWU31S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (19)
    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Panel pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí lišta
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Retu­šovací tyčinka
    • Držák doku­mentů
    • Uzamykací systém
    • FZ001N

      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44

      0,00 €  / *
    • UN03GN

      Modulární rošt 450x250 mm pro FWB3x

      0,00 €  / *
    • FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      2
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Dutá příčka
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      3
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      553 mm
    • Šířka
      353 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Vestavěná výška
      502 mm
    • Vestavěná šířka
      310 mm
    • Vestavěná hloubka
      112 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU31S
    PDF
    RoHS report FWU31S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWU31S | Hager

      Obrázek produktu FWU31S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWU31S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWU31S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWU81L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
      FWU81L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
    • 2
      UW51U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm
      UW51U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm
    • 3
      UW41U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
      UW41U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
    • 4
      UW31U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
      UW31U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
    • 5
      FWU72L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112
      FWU72L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.