Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54 FZ197N
EAN
3250612777525
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 6 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Přenos
-
Vhodné pro typ rozvaděčeMontáž na omítku
Rozměry
-
Výška1 819 mm
-
Šířka248 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků0
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez zámku
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Kapacita
-
Počet modulů0
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace