Rohové propojení přípojnic 12x10, 5-pólové, 315 A ZM85S
EAN
3250612778614
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 99 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů5
Rozměry
-
Výška přípojnice12 mm
-
Šířka/tloušťka přípojnice10 - 10 mm
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaSkříň/skříň
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace