Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205 FP53SW2
EAN
3250612669271
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 6 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 4 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 12 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Uzamykací systém 14 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška800 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení3-bodová páka, Zámek na klíč
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči5
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FP53SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace