Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54 FZ424N
EAN
3250612779352
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 178 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška2,50 mm
-
Šířka212 mm
-
Hloubka97 mm
Architektura
-
Předlisované otvoryNe
Vybavení
-
Kategorie vývodových desekZáslepka
-
S možností utěsněníNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
Kód RAL7035
-
BarvaSvětle šedá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ424N
Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54
PDF -
Installation manual
Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54
Instalační příručka International 2007-05-14
PDF482,52 kB
MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall
Instalační příručka International 2009-12-17
PDF217,59 kB
Více dokumentace