Cu sběrna 20x10mm, 1246,5 mm, pro 5 polí UM25B
EAN
3250616230293
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 178 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud500 A
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice10 - 10 mm
-
Výška přípojnice20 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
Materiál
-
MateriálMěď
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UM25B
Cu sběrna 20x10mm, 1246,5 mm, pro 5 polí
PDF
Více dokumentace