Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54 FZ850M
EAN
3250612779291
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 184 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka60 mm
-
Šířka klíče v mm60 mm
-
Hloubka30 mm
-
Délka závitu18 mm
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
Kód RAL7035
Vybavení
-
S pojistnou maticíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ850M
Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54
PDF -
Installation manual
LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung
Instalační příručka International 2007-02-22
PDF549,43 kB
MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung
Instalační příručka International 2009-12-17
PDF508,45 kB
Více dokumentace