Cu sběrna 12x5mm, 1246,5 mm, pro 5 polí ZM15C
EAN
3250617730150
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přípojnicový terminál 4 dostupné produkty -
Přípojnicová spojka 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 158 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
-
Výška přípojnice12 mm
-
Délka přípojnice1 250 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Se zubyAno
Materiál
-
MateriálMěď
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list ZM15C
Cu sběrna 12x5mm, 1246,5 mm, pro 5 polí
PDF
Více dokumentace