The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ZM15S

Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová ZM15S

EAN
3250617730082
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

ZM15S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • ZM14C

    Cu sběrna 12x5mm, 996, 5 mm, pro 4 pole

    0,00 €  / *
  • ZM15C

    Cu sběrna 12x5mm, 1246, 5 mm, pro 5 polí

    0,00 €  / *
  • ZM11C

    Cu sběrna 12x5mm, 246, 5 mm, pro 1 pole

    0,00 €  / *
  • ZM12C

    Cu sběrna 12x5mm, 496, 5 mm, pro 2 pole

    0,00 €  / *
  • ZM13C

    Cu sběrna 12x5mm, 746, 5 mm, pro 3 pole

    0,00 €  / *
  • ZB54S

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    5
Rozměry
  • Výška přípojnice
    5 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    12 - 12 mm
Instalace, montáž
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Skříň/skříň

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
Hager REACH declaration ZM15S
PDF
Hager RoHS report ZM15S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ZM15S | Hager

    Obrázek produktu ZM15S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ZM15S | Hager

    Hager Product data sheet ZM15S

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-07-29 | Hager

    Instalační příručka International 2020-07-29

    PDF
    2,15 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-06

    PDF
    109,35 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-10-27 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-10-27

    PDF
    98,79 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.