The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UM24A
    Přípojnice Cu, 20 x 5 mm délky 996,5 mm pro vodorovné upevnění v držáku přípojnic. Pro 4 pole s roztečí přípojnic 60 mm.
    EAN
    3250616230231
    Balení
    10 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Cu sběrna 20x5 mm, 996,5 mm, pro 4 pole UM24A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Cu sběrna 20x5 mm, 996,5 mm, pro 4 pole

    UM24A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      315 A
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 5 mm
    • Výška přípojnice
      20 mm
    • Délka přípojnice
      995 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    • Typ přípojnice
      Plochá
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Měď

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UM24A
    PDF
    RoHS report UM24A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM24A | Hager

      Obrázek produktu UM24A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM24A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM24A

      Cu sběrna 20x5 mm, 996,5 mm, pro 4 pole

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZ00A - Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm²
      LVZ00A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2, 5 - 95 mm²
    • 2
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 3
      LVZ001A - Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
      LVZ001A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
    • 4
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 5
      KD302M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
      KD302M
      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.