Cu sběrna 20x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí UM26A
EAN
3250616230873
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 178 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud315 A
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
-
Výška přípojnice20 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce6
Materiál
-
MateriálMěď
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UM26A
Cu sběrna 20x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
PDF
Více dokumentace