Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55 FZ406M
EAN
3250612765515
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 212 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka235 mm
-
Hloubka125 mm
Architektura
-
Předlisované otvoryAno
Vybavení
-
Kategorie vývodových desekZáslepka
-
S možností utěsněníNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ406M
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Více dokumentace