Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600 FG25XE
EAN
7611919320429
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 4 dostupné produkty -
Držák dokumentů 6 dostupné produkty -
Uzamykací systém 10 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška2 000 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka600 mm
-
Tloušťka bočnice2 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP41
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FG25XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600
PDF -
Návod k použití
Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Installation manual
Installation manual for modular base with floor plate
Instalační příručka International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace