Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 300 mm, 5 ks FZ403XE
EAN
7611919301510
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 12 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška5 mm
-
Šířka325 mm
-
Hloubka5 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace