The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ534
  • Distri­buce energie

Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek FZ534

EAN
3250612765348
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

FZ534

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Vložka pro zámkový systém 1 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 3 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 87 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Vložka pro zámkový systém
  • Uzamykací systém
  • FZ503

    Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

    0,00 €  / *
  • FZ502

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, trojhran 7mm

    0,00 €  / *
  • FZ501

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

    0,00 €  / *
  • FZ530

    Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FZ005NM

    Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ021NM

    Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ022NM

    Dveře pravé s uzávěrem plast., perfor. pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ014NM

    Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ009NM

    Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ026NV1

    Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ196N

    Dveře pravé s uzávěrem pro FP22/23/24/25x, 1819x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ032N

    Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ027N

    Dveře pravé s uzávěrem pro FP82/83/84/85x, 1219x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ010NM

    Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ026NM

    Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ006NM

    Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ006NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ010NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ014NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ021NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ026NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP81, 1219x269 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ002NM

    Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ002NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ022NM2

    Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kryt, dveře
  • Typ ruko­jeti
    Výkyvná páka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ534
PDF
Hager RoHS report FZ534
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ534 | Hager

    Obrázek produktu FZ534

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ534 | Hager

    Hager Product data sheet FZ534

    Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.