catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612780563
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44 FZ002NM2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uzamykací systém 9 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška469 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet klíčů1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FZ002NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44
PDF -
ProductManuals
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button