Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44 FZ021NM2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 069 mm
-
Šířka269 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků0
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet klíčů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FZ021NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44
PDF -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Více dokumentace