The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ537
    EAN
    3250612765379
    Balení
    1 ks

    Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek FZ537

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek

    FZ537

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 2 dostupné produkty
    • Vložka pro zámkový systém 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 41 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Vložka pro zámkový systém
    • FZ519

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405

      0,00 €  / *
    • FZ506

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E

      0,00 €  / *
    • FL75Z

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FR23E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR23L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR24L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR25L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR26L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR31E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x300x275

      0,00 €  / *
    • FR32E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x550x275

      0,00 €  / *
    • FR33E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275

      0,00 €  / *
    • FR34E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x1050x275

      0,00 €  / *
    • FR21E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x300x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR22E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR22L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x550x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR24E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1050x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR25E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR26E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR22G1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x400 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR23G1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x400 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR24G1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1050x400 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR25G1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR26G1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x400 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Montáž na omítku
    Kryt, dveře
    • Typ ruko­jeti
      Výkyvná páka
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      360 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FZ537
    PDF
    RoHS report FZ537
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ537 | Hager

      Obrázek produktu FZ537

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ537 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ537

      Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-04-09 | Hager

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      269,76 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.