The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • FZ506
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250610701768
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E FZ506

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E

    FZ506

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      34 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Hloubka
      17 mm
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Cylindrická vložka, Zámek na klíč
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FZ506
    PDF
    RoHS report FZ506
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div FZ506

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ506

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      269,76 kB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.