The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Nástěnné rozvadě­čové skříně
    • FR33E
    EAN
    3250610702352
    Balení
    1 ks
    • Nástěnné rozvadě­čové skříně

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275 FR33E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275

    FR33E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (28)
    • Lišta DIN 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 6 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Lišta DIN
    • Uzamykací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Držák doku­mentů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Základna / prvek základny
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • UN03A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • U82A

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm

      0,00 €  / *
    • FZ537

      Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ519

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405

      0,00 €  / *
    • FZ506

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • MES-PHZ4K8

      Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • MES-PHZDB3

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3 mm

      0,00 €  / *
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ435A

      Plastová záslepka spodních kabelových vstupů, vnitřní

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ800E

      Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný pro rozvaděč FS hl.275 mm

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • UZ009

      Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm

      0,00 €  / *
    • FZ633A

      Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275

      0,00 €  / *
    • FZ643A

      Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x275

      0,00 €  / *
    • FZ721A

      Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm

      0,00 €  / *
    • FL408A

      Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL407A

      Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL404A

      Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      275 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      3
    • Počet otvorů v desce příruby
      6
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      800 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      690 - 690 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR33E
    PDF
    RoHS report FR33E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FR33E | Hager

      Obrázek produktu FR33E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FR33E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FR33E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-04-09 | Hager

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      1,42 MB
      Obrázek Instalační návod International 2018-09-28 | Hager

      Instalační návod International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Příručka

      Obrázek English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Příručka International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FP53SN2 - Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x800x205
      FP53SN2
      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x800x205
    • 2
      FP95SN2 - rozvaděč univers, IP44, tr. ochr. II, 1400x1300x205
      FP95SN2
      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1300x205
    • 3
      FP52SN2 - Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205
      FP52SN2
      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205
    • 4
      FP81SN2 - Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205
      FP81SN2
      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205
    • 5
      FP83SN2 - Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x800x205
      FP83SN2
      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x800x205

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.