The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • MES-PHZDB3
    EAN
    7611919476607
    Balení
    1 ks

    Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3 mm MES-PHZDB3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3 mm

    MES-PHZDB3

    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-PHZDB3
    PDF
    RoHS report MES-PHZDB3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MES-PHZDB3 | Hager

      Obrázek produktu MES-PHZDB3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MES-PHZDB3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MES-PHZDB3

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3 mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-04-09 | Hager

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      269,76 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Obrázek Declaration of conformity for mes empty enclosure | Hager

      Declaration of conformity for mes empty enclosure

      Prohlášení o shodě International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.