FZ408M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • FZ408M
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
VZ708N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
3
BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
BR6510019016
Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
4
10126424 - Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat
10126424
Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat
5
WDW100 - Instalační krabice pro dotykový panel 10"
WDW100
Instalační krabice pro dotykový panel 10"

Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

FZ408M

FZ408M - Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55 FZ408M

EAN
3250612765539
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    235 mm
  • Hloubka
    125 mm
Archi­tek­tura
  • Má před­li­sované razítko
    Ano
Vyba­vení
  • Kategorie vývo­dových desek
    Záslepka
  • S možností utěs­nění
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FZ408M (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ408M (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ408M | Hager

    Obrázek produktu FZ408M

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2018-04-09 | Hager

    Instalační příručka International 2018-04-09

    PDF
    557,40 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.