The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Řadové volně stojící rozvadě­čové skříně
    • FG24WE
    Rozvaděčová skříň řadová univers, krytí IP41, třída izolace I, rozměry 2000x1100x400 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 7035 (světle šedá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N a unives N1600. Dodávána bez bočnic a podstavce.
    EAN
    7611919291736
    Balení
    1 ks
    • Řadové volně stojící rozvadě­čové skříně

    Rozvaděčová skříň univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400 FG24WE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděčová skříň univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400

    FG24WE

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (36)
    • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty
    • Základna / prvek základny 4 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 3 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 4 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Držák doku­mentů
    • Základna / prvek základny
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Uzamykací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Horní panel / střecha pro rozvaděč
    • Adaptér lišty DIN
    • Přepravní příslu­šen­ství
    • Boční/zadní panel
    • Vnitřní montážní příslu­šen­ství
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Čtyřhranná klecová matice
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ914WE

      Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x400

      0,00 €  / *
    • FZ911WS

      Bočnice pro podstavec IP41, 100x400

      0,00 €  / *
    • FZ944WE

      Podstavec pro skříň IP41, 200x1100x400

      0,00 €  / *
    • FZ941WS

      Bočnice pro podstavec IP41, 200x400

      0,00 €  / *
    • FZ403XE

      Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 300 mm, 5 ks

      0,00 €  / *
    • FZ402XE

      Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 100 mm, 5 ks

      0,00 €  / *
    • FZ401XE

      Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 270 mm, 5 ks

      0,00 €  / *
    • FZ410XE

      Nástěnný úchyt pro rozvaděče FG, sada 4 ks

      0,00 €  / *
    • FZ416XE

      Spojovací sada podstavec/skříň, |P41

      0,00 €  / *
    • FZ747XW

      Sada ke spojení dvou skříní IP41

      0,00 €  / *
    • FZ501

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

      0,00 €  / *
    • FZ508

      Vylamovací uzávěr s vložkovým zámkem

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534

      Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ81WE

      Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWE, hloubka 400 mm

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *
    • FZ884WE

      Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1100x400

      0,00 €  / *
    • FZ884WF

      Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1100x400

      0,00 €  / *
    • FZ874WE

      Kartáče IP00 pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x400

      0,00 €  / *
    • UT90F

      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

      0,00 €  / *
    • FZ412XE

      Transportní oko

      0,00 €  / *
    • FZ708EW

      Boční stěna rozvaděče univers, IP41, 2000x400mm (1ks)

      0,00 €  / *
    • FZ415XE

      Zesílená ochrana proti dotyku

      0,00 €  / *
    • FZ801WE

      Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 400 mm

      0,00 €  / *
    • FZ411XE

      Závěsná oka M12, sada 4 ks

      0,00 €  / *
    • FZ413XE

      Šroub do plechu M6 x 13, torx T30, 50 ks

      0,00 €  / *
    • FZ867XW

      Klecová matice M6, 15 x15 mm, 50 ks

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      2 000 mm
    • Šířka
      1 100 mm
    • Hloubka
      400 mm
    • Tloušťka bočnice
      2 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP41
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Uzávěr dopple­bart 3 mm
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    • Počet otvorů v desce příruby
      8
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na podlahu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Dvou­křídlé, syme­t­rické
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 600 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FG24WE
    PDF
    RoHS report FG24WE
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FG24WE | Hager

      Obrázek produktu FG24WE

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FG24WE | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FG24WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04 | Hager

      Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04

      PDF
      254,37 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Installation manual for modular base with floor plate | Hager

      Installation manual for modular base with floor plate

      Instalační návod International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FG21XE - Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600
      FG21XE
      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600
    • 2
      FG22XE - Rozvaděčová skříň univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600
      FG22XE
      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600
    • 3
      FG24XE - Rozvaděčová skříň univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600
      FG24XE
      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600
    • 4
      FG26XE - Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600
      FG26XE
      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600
    • 5
      FG21WE - Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400
      FG21WE
      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.