The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ508
    EAN
    3250612765089
    Balení
    1 ks

    Vylamovací uzávěr s vložkovým zámkem FZ508

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vylamovací uzávěr s vložkovým zámkem

    FZ508

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kryt, dveře
    • Typ ruko­jeti
      Výkyvná páka
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ508
    PDF
    RoHS report FZ508
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ508 | Hager

      Obrázek produktu FZ508

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ508 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ508

      Vylamovací uzávěr s vložkovým zámkem

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.