{ "*": { "Magento_PageBuilder/js/widget-initializer": { "config": {"[data-content-type=\"slider\"][data-appearance=\"default\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slider\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"map\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/map\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"row\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/row\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"tabs\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/tabs\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"slide\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slide\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-slide-button","showOverlay":"hover","dataRole":"slide"}},"[data-content-type=\"banner\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/banner\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-banner-button","showOverlay":"hover","dataRole":"banner"}},"[data-content-type=\"buttons\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/buttons\/appearance\/inline\/widget":false},"[data-content-type=\"products\"][data-appearance=\"carousel\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/products\/appearance\/carousel\/widget":false}}, "breakpoints": {"desktop":{"label":"Desktop","stage":true,"default":true,"class":"desktop-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-desktop.svg","conditions":{"min-width":"1024px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"5"}}}},"tablet":{"conditions":{"max-width":"1024px","min-width":"768px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"4"},"continuous":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile":{"label":"Mobile","stage":true,"class":"mobile-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-mobile.svg","media":"only screen and (max-width: 768px)","conditions":{"max-width":"768px","min-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile-small":{"conditions":{"max-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"2"},"continuous":{"slidesToShow":"1"}}}}} } } }
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ867XW
    EAN
    7611919320757
    Balení
    1 Sada

    Klecová matice M6, 15 x15 mm, 50 ks FZ867XW

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Klecová matice M6, 15 x15 mm, 50 ks

    FZ867XW

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FG21WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400

      0,00 €  / *
    • FG22WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x400

      0,00 €  / *
    • FG23WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400

      0,00 €  / *
    • FG24WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400

      0,00 €  / *
    • FG25WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x400

      0,00 €  / *
    • FG26WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x400

      0,00 €  / *
    • FG21XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600

      0,00 €  / *
    • FG22XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600

      0,00 €  / *
    • FG23XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x600

      0,00 €  / *
    • FG24XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600

      0,00 €  / *
    • FG25XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600

      0,00 €  / *
    • FG26XE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Typ závitu
      Metrické
    • Velikost metrického závitu
      6 - 6

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ867XW
    PDF
    Hager RoHS report FZ867XW
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ867XW | Hager

      Obrázek produktu FZ867XW

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ867XW | Hager

      Hager Product data sheet FZ867XW

      Klecová matice M6, 15 x15 mm, 50 ks

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.