Rozvaděčová skříň univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400 FG23WE
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Základna / prvek základny 4 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 3 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Uzamykací systém 4 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška2 000 mm
-
Šířka850 mm
-
Hloubka400 mm
-
Tloušťka bočnice2 mm
-
Stupeň krytí IPIP41
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm
-
Mechanická odolnost IKIK10
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
-
Jmenovitý proud IN1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FG23WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400
PDF -
Návod k použití
Návod k použití de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Instalační návod
Installation manual for modular base with floor plate
Instalační návod International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB