The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ883WE
    EAN
    7611919323475
    Balení
    1 ks

    Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x400 FZ883WE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x400

    FZ883WE

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1,25 mm
    • Šířka
      850 mm
    • Hloubka
      373 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ne
    • S odplyněním
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Vhodné pro střešní desky
      Ano
    • Vhodné pro zemní desky
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ883WE
    PDF
    RoHS report FZ883WE
    PDF

    Ke stažení

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ883WE | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ883WE

      Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x400

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.