The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ883WF
    EAN
    7611919290746
    Balení
    1 ks

    Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x400 FZ883WF

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x400

    FZ883WF

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FG23WE

      Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1,25 mm
    • Šířka
      850 mm
    • Hloubka
      373 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    • S odplyněním
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Vhodné pro střešní desky
      Ano
    • Vhodné pro zemní desky
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FZ883WF
    PDF
    RoHS report FZ883WF
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ883WF | Hager

      Obrázek produktu FZ883WF

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ883WF | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ883WF

      Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x400

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.