Rozvaděčová skříň univers, krytí IP55, třída izolace I, rozměry 1850x1300x275 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 7035 (světle šedá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N pro přístroje do 800 A. Výška 1 950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči předmontován. Vybavena pevnými bočnicemi, ve kterých lze vyrazit otvory propojení přípojnic nebo kabelů při montáži skříní vedle sebe.
EAN
3250616004207
Balení
1 ks
Rozvaděčová skříň univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec FR25E1
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Lišta DIN 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro přípojnice 1 dostupné produkty -
Uzamykací systém 7 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 950 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka275 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé dveře, asymetrické
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN800 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FR25E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Instalační návod International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Příručka
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Příručka International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace