The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ633A
    EAN
    3250616004313
    Balení
    1 ks

    Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275 FZ633A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275

    FZ633A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FR93S

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x275

      0,00 €  / *
    • FR33S

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x800x275

      0,00 €  / *
    • FR23S1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *
    • FR23L1

      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře

      0,00 €  / *
    • FR33E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275

      0,00 €  / *
    • FR23E1

      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      275 mm
    • Vestavěná šířka
      800 mm
    Vyba­vení
    • Základna rozvaděče
      Základna kompletní
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění kovovými šrouby
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ633A
    PDF
    RoHS report FZ633A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ633A | Hager

      Obrázek produktu FZ633A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ633A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ633A

      Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.