Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600 FG22XD
EAN
3250612794744
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 8 dostupné produkty -
Horní panel / střecha pro rozvaděč 8 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Uzamykací systém 6 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 1 dostupné produkty -
Držák dokumentů 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka600 mm
-
Hloubka600 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm, Speciální nástroj
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet otvorů v desce příruby4
-
Počet řad v rozvaděči24
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FG22XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace