Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Montážní příslušenství 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 56 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška76 mm
-
Šířka1 250 mm
-
Hloubka19 mm
Materiál
-
MateriálKov
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet UT85CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1350 mm, 5 polí
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Více dokumentace