Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x1300x205 FP65TN2
EAN
3250612667840
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 14 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 4 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 9 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 7 dostupné produkty -
Držák dokumentů 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška950 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
-
Počet řad v rozvaděči6
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace