The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ424N
    EAN
    3250612779352
    Balení
    1 ks

    Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54 FZ424N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54

    FZ424N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      2,50 mm
    • Šířka
      212 mm
    • Hloubka
      97 mm
    Archi­tek­tura
    • Před­li­sované otvory
      Ne
    Vyba­vení
    • Kategorie vývo­dových desek
      Záslepka
    • S možností utěs­nění
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ424N
    PDF
    RoHS report FZ424N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ424N | Hager

      Obrázek produktu FZ424N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ424N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ424N

      Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54 | Hager

      Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54

      Instalační návod International 2007-05-14

      PDF
      482,52 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall | Hager

      MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall

      Instalační návod International 2009-12-17

      PDF
      217,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.