Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x600 FG25XD
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Profil 1 dostupné produkty -
Uzamykací systém 4 dostupné produkty -
Držák dokumentů 2 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka600 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm, Speciální nástroj
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
-
Počet řad v rozvaděči60
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé dveře, asymetrické
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FG25XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x600
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace