Ochranný kryt rozvaděče šířky 1350 mm, 5 polí FZ715N
EAN
3250612768912
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 8 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka1 250 mm
-
Hloubka110 mm
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace