catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612768882
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Ochranný kryt rozvaděče šířky 600 mm, 2 pole FZ712N
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka500 mm
-
Hloubka110 mm
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FZ712N
Ochranný kryt rozvaděče šířky 600 mm, 2 pole
PDF
catalog.pageproduct.showmore_documents.button