The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ403WP
    EAN
    3250617770200
    Balení
    1 ks

    Odvětrávací příruba, IP3x FZ403WP

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odvětrávací příruba, IP3x

    FZ403WP

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      120 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FZ403WP
    PDF
    RoHS report FZ403WP
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ403WP | Hager

      Obrázek produktu FZ403WP

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ403WP | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ403WP

      Odvětrávací příruba, IP3x

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.