Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55
Kabelové příruba plná plastová IP55
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55
Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55
Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54
Kabelová příruba IP55, oceloplechová
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 - 17 mm
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm
Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více