The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ422
    EAN
    3250612764228
    Balení
    1 ks

    Kabelová příruba IP55, oceloplechová FZ422

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová příruba IP55, oceloplechová

    FZ422

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      5 mm
    • Šířka
      232 mm
    • Hloubka
      120 mm
    Archi­tek­tura
    • Před­li­sované otvory
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FZ422
    PDF
    RoHS report FZ422
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ422 | Hager

      Obrázek produktu FZ422

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ422 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ422

      Kabelová příruba IP55, oceloplechová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-04-09 | Hager

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.