The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • UST4MB
  • Distri­buce energie

Montážní plech pro držáky přípojnic UST4.. UST4MB

EAN
3250616371248
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

UST4MB

  • Příslušenství
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Podložka 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 30 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Podložka
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
  • UVZ0M12RS

    Podložka M12, (100 ks/bal.)

    0,00 €  / *
  • HK1000AB

    Svorka příložná 1000A, (4 ks/bal.)

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FG21SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400

    0,00 €  / *
  • FG22XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600

    0,00 €  / *
  • FG24XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x600

    0,00 €  / *
  • FG23XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600

    0,00 €  / *
  • FG22WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x400

    0,00 €  / *
  • FG26XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x600

    0,00 €  / *
  • FG24WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG23WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x400

    0,00 €  / *
  • FG26SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400

    0,00 €  / *
  • FG25SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400

    0,00 €  / *
  • FG24SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG23SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400

    0,00 €  / *
  • FG22SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x600x400

    0,00 €  / *
  • FG21WE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400

    0,00 €  / *
  • FG26XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600

    0,00 €  / *
  • FG25XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600

    0,00 €  / *
  • FG24XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600

    0,00 €  / *
  • FG23XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x600

    0,00 €  / *
  • FG22XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600

    0,00 €  / *
  • FG21XE

    Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600

    0,00 €  / *

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UST4MB
PDF
Hager RoHS report UST4MB
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UST4MB | Hager

    Obrázek produktu UST4MB

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UST4MB | Hager

    Hager Product data sheet UST4MB

    Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    UM01K
    Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
  • 2
    ZM16C - Cu sběrna 12x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
    ZM16C
    Cu sběrna 12x5mm, 1496, 5 mm, pro 6 polí
  • 3
    UM29A - Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
    UM29A
    Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
  • 4
    UZ83S1 - Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
    UZ83S1
    Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
  • 5
    UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    UM04K
    Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.