Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400 FG23SD
EAN
3250612794959
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 5 dostupné produkty -
Horní panel / střecha pro rozvaděč 2 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Držák dokumentů 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka860 mm
-
Hloubka400 mm
-
Tloušťka bočnice2 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm, Zámek na klíč
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálKov, Umělá hmota
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FG23SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400
PDF -
Installation manual
FGxxSN and FGxxSD instruction leaflet
Instalační příručka International 2010-12-07
PDF1,33 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace