The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ431N

Krycí plech plný hloubky 400 mm, 1 pole FZ431N

EAN
3250612769476
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí plech plný hloubky 400 mm, 1 pole

FZ431N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG21SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400

    0,00 €  / *
  • FG22SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x600x400

    0,00 €  / *
  • FG23SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400

    0,00 €  / *
  • FG24SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG25SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400

    0,00 €  / *
  • FG26SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400

    0,00 €  / *
  • FG26WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400

    0,00 €  / *
  • FG25WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400

    0,00 €  / *
  • FG26WD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    250 mm
  • Šířka
    305 mm
  • Hloubka
    20 mm
Mate­riál
  • Barva
    Zinek
  • Kód RAL
    7001

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ431N
PDF
Hager RoHS report FZ431N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ431N | Hager

    Obrázek produktu FZ431N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ431N | Hager

    Hager Produktový list FZ431N

    Krycí plech plný hloubky 400 mm, 1 pole

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.