The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ708SD
    EAN
    3250612794997
    Balení
    1 ks

    Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace II (sada 2ks) FZ708SD

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace II (sada 2ks)

    FZ708SD

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 900 mm
    • Šířka
      400 mm
    • Hloubka
      1,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Instrukce
    • Vhodné jako zadní panel
      Ne
    • Vhodné jako boční panel
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ708SD
    PDF
    RoHS report FZ708SD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ708SD | Hager

      Obrázek produktu FZ708SD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ708SD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ708SD

      Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace II (sada 2ks)

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek VE-D Class II side FZ708SD instruction leaflet | Hager

      VE-D Class II side FZ708SD instruction leaflet

      Instalační návod International 2010-12-07

      PDF
      291,31 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.